(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-9450-83 |
61-9450-85 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (g) |
ขนาดการติดตั้ง ข้อต่อฟิตติ้ง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,890.00 ฿ 22,312.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 760 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 41 mm | ชนิด 40 มม. | ||
฿ 28,615.00 ฿ 22,892.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 680 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 48.8 mm | 50 มม. ประเภท |
[คุณสมบัติ]
· เป็นก๊อกปิดน้ำที่สามารถดึงของเหลวออกมาได้โดยการเอียงกระป๋องที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. เปิด ถัง ที่ช่องระบายออก พอร์ตเชื่อมต่อ ข้างแล้วสอดเข้าไปใน ข้อต่อฟิตติ้ง ด้วย ท่อเหล็ก อากาศ ไม่จำเป็นต้องทำรูระบายอากาศในกระป๋อง
รหัสรุ่น |
---|
61-9450-83 |
61-9450-85 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | น้ำหนัก (g) |
ขนาดการติดตั้ง ข้อต่อฟิตติ้ง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,890.00 ฿ 22,312.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 760 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 41 mm | ชนิด 40 มม. | ||
฿ 28,615.00 ฿ 22,892.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 680 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 48.8 mm | 50 มม. ประเภท |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง