1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ แบบเร็ว , จอแสดงผล / ⌀26 มม., โพรบวัด เซนเซอร์ / ⌀4 มม. × 125 มม.

เทอร์โมมิเตอร์ แบบเร็ว , จอแสดงผล / ⌀26 มม., โพรบวัด เซนเซอร์ / ⌀4 มม. × 125 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบ เลนส์ เสริมแรง ( โครงสร้างกัน ป้องกันหยดน้ำ, โครงสร้าง ป้องกันฝุ่นละออง ), เซนเซอร์ ความไวสูง , เคส โฮลเดอร์ พร้อม คลิป
· คุณสามารถดูอุณหภูมิที่ถูกต้องได้ทันที

รหัสสินค้า
61-6865-01
61-6865-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 999,999,999.00

QUICK THERMO DISPLAY PART 1 ชิ้น ขอราคา สีขาวแสดง: ⌀26 mm,โพรบวัด เซนเซอร์: ⌀4 มม. × 125 มม. ,25 g (รวมทั้ง โฮลเดอร์),ขาว

฿ 999,999,999.00

QUICK THERMO DISPLAY PART 1 ชิ้น ขอราคา สีน้ำเงินแสดง: ⌀26 mm;โพรบวัด เซนเซอร์: ⌀4 มม. × 125 มม. ;25 g (รวมทั้ง โฮลเดอร์),สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม นอก สเตนเลส, ABS (เคส) น้ำหนัก (รวมกล่อง) ประมาณ 25 g (รวมทั้ง โฮลเดอร์) ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ แสดง: ประมาณ. ⌀26 mm;โพรบวัด เซนเซอร์: ⌀4 มม. × 125 มม.