(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์โมมิเตอร์ รูปแท่งเคลือบด้วย FEP ด้วย ทนสารเคมี และป้องกัน ฟังก์ชั่น เสียหาย ป้องกันการรั่วไหลของปรอทและแอลกอฮอล์
· สามารถใช้กับอุณหภูมิผิดพลาด ±0°C เมื่อเคลือบด้วย FEP
รหัสสินค้า |
---|
61-4388-15 |
61-4388-16 |
61-4388-17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | ช่วง สเกลวัด °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,367.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 50°C | 0 ถึง 50 | ||
฿ 1,367.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 100°C | 0 ถึง 100 | ||
฿ 1,482.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | 19 วัน | แอลกอฮอล์ 0 ถึง 150°C | 0 ถึง 150 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด | แอลกอฮอล์ | 1 สเกลวัด | 1°C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง