(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-3528-01 |
61-3528-02 |
61-3528-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (ømm) |
เกลียวเชื่อมต่อ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,817.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | RC1/4 | RC1/4 | ||
฿ 12,527.00 ฿ 10,021.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | RC3/8 | RC3/8 | ||
฿ 34,162.00 ฿ 27,329.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | RC1/2 | RC1/2 |
[คุณสมบัติ]
· มีความ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวใน
· ใช้งานเบาได้
· เมื่อคุณหมุนที่ มือจับ เข็ม จะเลื่อนขึ้นและลงเพื่อเปิดและปิด เส้นทาง การไหล
รหัสรุ่น |
---|
61-3528-01 |
61-3528-02 |
61-3528-03 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (ømm) |
เกลียวเชื่อมต่อ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,817.00 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | RC1/4 | RC1/4 | ||
฿ 12,527.00 ฿ 10,021.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | RC3/8 | RC3/8 | ||
฿ 34,162.00 ฿ 27,329.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | RC1/2 | RC1/2 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง