(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-3527-41 |
61-3527-42 |
61-3527-43 |
61-3527-44 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (ømm) |
เกลียวเชื่อมต่อ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,512.00 ฿ 13,209.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | RC1/4 | RC1/4 | ||
฿ 26,192.00 ฿ 20,953.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | RC3/8 | RC3/8 | ||
฿ 38,718.00 ฿ 30,974.40 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | RC1/2 | RC1/2 | ||
฿ 68,325.00 ฿ 51,243.75 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | RC3/4 | RC3/4 |
[คุณสมบัติ]
· มีความ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
· สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ เป็นเกลียว เกลียวใน
· เนื่องจากจุกปิด (ก้าน) ถูกอัดแน่น เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส ก็ใหญ่เช่นกัน
· เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ทำจาก ฟลูออโรโพลิเมอร์ ทั้งหมดซึ่งไม่ใช้ โอริง
รหัสรุ่น |
---|
61-3527-41 |
61-3527-42 |
61-3527-43 |
61-3527-44 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ออริฟิส (ømm) |
เกลียวเชื่อมต่อ | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,512.00 ฿ 13,209.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | RC1/4 | RC1/4 | ||
฿ 26,192.00 ฿ 20,953.60 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6 | RC3/8 | RC3/8 | ||
฿ 38,718.00 ฿ 30,974.40 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9 | RC1/2 | RC1/2 | ||
฿ 68,325.00 ฿ 51,243.75 |
TEST TUBES / FUNNELS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | RC3/4 | RC3/4 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง