1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ, AC เฉพาะด้าน

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ, AC เฉพาะด้าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,038.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด มิเตอร์วัดไฟ สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะพร้อมเสียงเตือนความต่อเนื่องและ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล ที่กำหนด ค่า ที่ระบุบนจอแสดงผล

รหัสสินค้า
61-3515-59
61-3515-83
61-3515-87
62-0854-53SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย รายละเอียด ความถี่ (แรงดันไฟฟ้า) ความถี่ (กระแสไฟฟ้า) ขนาด / น้ำหนัก ตัวต้านทาน การทดสอบ ไดโอด ACA ACV DCV เส้นผ่านศูนย์กลาง ตัวนำ แคลมป์ยึด การนำความร้อน รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท อุปกรณ์เสริม สเปค

฿ 9,557.00

CLAMP METER AC 1 ชิ้น 19 วัน R03 (AAA) × 1อุณหภูมิ -10 ถึง 200°C (ต้องแยกจำหน่ายตัวเลือก T-THP)--สูง 221 × กว้าง 97 × ลึก 43 มม. / ประมาณ 420 กรัม1 k / 100 KΩ-6/15/60/150/600A150/300/600V60V--AC เฉพาะด้านสายวัดทดสอบ มาตรฐาน , เคส สายนำไฟฟ้า-

฿ 6,897.00

CLAMP METER AC 1 ชิ้น 19 วัน R03 (AAA) × 2เสียงกริ่งพร้อมการนำไฟฟ้าตั้งแต่ 0 ถึง 65 Ω แรงดันไฟเปิดประมาณ 0.4 V--สูง 238 × กว้าง 95 × ลึก 45 มม. / ประมาณ 290 ก400 / 4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 40 MΩแรงดันไฟเปิดประมาณ 1.6 V400/1000A400 ม. / 4 / 40 / 400 / 600 V400 ม. / 4 / 40 / 400 / 600 Vø 42mm-AC เฉพาะด้านสายวัดทดสอบ , เคส สายนำไฟฟ้า-

฿ 6,038.00

CLAMP METER AC 1 ชิ้น 19 วัน R03 (AAA) × 2-4 k / 40 k / 400 k / 4 M / 10 MHz20 ถึง 4 k / 10 kHzสูง 193 × กว้าง 50 × ลึก 28 มม. / ประมาณ 230 กรัม400Ω-40/400A400/600V400/600Vø 25mmเสียงกริ่งที่ประมาณ 40 Ω หรือน้อยกว่า แรงดันไฟเปิดประมาณ 1.5 VAC เฉพาะด้านสายวัดทดสอบ , เคส สายนำไฟฟ้า-

฿ 12,583.00

฿ 10,066.40

CLAMP METER 1 ชิ้น 19 วัน R03 (AAA) × 1การสอบเทียบทั่วไป (พร้อมเอกสาร ISO 3 ฉบับ): ใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ รายงานการทดสอบ ใบรับรองการสอบเทียบ--สูง 221 × กว้าง 97 × ลึก 43 มม. / ประมาณ 420 กรัม1 k / 100 KΩ-6/15/60/150/600A150/300/600V60V--AC เฉพาะด้าน, 3 เอกสารสอบเทียบ (การสอบเทียบใหม่)สายวัดทดสอบ มาตรฐาน , เคส สายนำไฟฟ้าอุณหภูมิ -10 ถึง 200°C (ต้องแยกจำหน่ายตัวเลือก T-THP)

กำลังโหลด …

  1. 1