(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องทดสอบขนาดพกพาขนาดกะทัดรัดนี้ใช้สายทดสอบ ไนล่อน ถักเพื่อลดการแตกหัก ขดลวด เนื่องจากการม้วนหรือการดึง และได้รับการปกป้องด้วย ยาง ดูดซับแรงกระแทกที่ต้านทานการตกหล่น
รหัสสินค้า |
---|
61-3378-37 |
62-0854-38 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียด | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,407.00 | ANALOG MULTITESTER THIN | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ขนาด | ||
฿ 5,130.00 | ANALOG MULTI-TESTER | 1 ชิ้น | 19 วัน | การสอบเทียบทั่วไป (พร้อมเอกสาร ISO 3 ฉบับ): ใบรับรองการตรวจสอบย้อนกลับ รายงานการทดสอบ ใบรับรองการสอบเทียบ | ขนาด, 3 เอกสารสอบเทียบ (การสอบเทียบใหม่) |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | R03 (แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง AAA ) × 1 ชิ้น | ขนาด / น้ำหนัก | สูง 126 × กว้าง 87 × ลึก 30 มม. / ประมาณ 185 กรัม | ตัวต้านทาน | 5 k / 500 kΩ |
---|---|---|---|---|---|
DCA | 25 ม. / 250 mA | ACV | 50/250/500V | DCV | 10/50/250/500V |
ฟิวส์ แบบฝัง | ⌀5 × 20 มม. 250 V / 0.5 A | ตรวจสอบแบตเตอรี่ | 1.5V/9V | สายนำไฟฟ้า ทดสอบ | เชื่อมต่อโดยตรงกับ ตัวเครื่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง