(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0750-39 |
61-0750-40 |
61-0750-41 |
61-0750-42 |
61-0750-43 |
61-0750-44 |
61-0750-45 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาด อุปกรณ์ระบายน้ำ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231,154.00 ฿ 190,355.32 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 ล | 1S | 17 กก | ⌀360 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀430) × H430 (ความสูงโดยรวม: ส 830) | 35L | ||
฿ 239,527.00 ฿ 197,250.48 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 ล | 1S | 18 กก | ⌀387 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀430) × H470 (ความสูงโดยรวม: ส 870) | 45L | ||
฿ 254,190.00 ฿ 209,325.47 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 ล | 2S | 24 กก | ⌀430 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀470) × H505 (ความสูงโดยรวม: H 905) | 60L | ||
฿ 294,643.00 ฿ 242,638.51 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 ล | 2S | 32 กก | ⌀470 (ถังน้ำ นอก: ⌀565) × H555 (ความสูงโดยรวม: H 955) | 80L | ||
฿ 312,026.00 ฿ 256,953.41 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 ล | 2S | 40 กก | ⌀470 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀565) × H670 (ความสูงโดยรวม: ส 1,070) | 100L | ||
฿ 366,057.00 ฿ 301,447.94 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 ล | 2S | 48 กก | ⌀565 (ถังน้ำ ชั้นนอก: ⌀635) × H695 (ความสูงโดยรวม: ส. 1,095) | 150L | ||
฿ 482,913.00 ฿ 397,678.86 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 ล | 2S | 72 กก | ⌀635 (ถังน้ำ นอก: ⌀700) × H755 (ความสูงโดยรวม: ส 1,155) | 200L |
[ข้อกำหนด]
· ปะเก็น: ซิลิโคน
· วัสดุ: SUS304
· โปรดเลือกตามความจุ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
61-0750-39 |
61-0750-40 |
61-0750-41 |
61-0750-42 |
61-0750-43 |
61-0750-44 |
61-0750-45 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | ขนาด อุปกรณ์ระบายน้ำ | น้ำหนัก | มิติ (mm) |
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 231,154.00 ฿ 190,355.32 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 ล | 1S | 17 กก | ⌀360 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀430) × H430 (ความสูงโดยรวม: ส 830) | 35L | ||
฿ 239,527.00 ฿ 197,250.48 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 ล | 1S | 18 กก | ⌀387 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀430) × H470 (ความสูงโดยรวม: ส 870) | 45L | ||
฿ 254,190.00 ฿ 209,325.47 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 ล | 2S | 24 กก | ⌀430 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀470) × H505 (ความสูงโดยรวม: H 905) | 60L | ||
฿ 294,643.00 ฿ 242,638.51 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 ล | 2S | 32 กก | ⌀470 (ถังน้ำ นอก: ⌀565) × H555 (ความสูงโดยรวม: H 955) | 80L | ||
฿ 312,026.00 ฿ 256,953.41 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 ล | 2S | 40 กก | ⌀470 (ถังน้ำ ด้านนอก: ⌀565) × H670 (ความสูงโดยรวม: ส 1,070) | 100L | ||
฿ 366,057.00 ฿ 301,447.94 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 150 ล | 2S | 48 กก | ⌀565 (ถังน้ำ ชั้นนอก: ⌀635) × H695 (ความสูงโดยรวม: ส. 1,095) | 150L | ||
฿ 482,913.00 ฿ 397,678.86 |
METAL CONTAINERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 ล | 2S | 72 กก | ⌀635 (ถังน้ำ นอก: ⌀700) × H755 (ความสูงโดยรวม: ส 1,155) | 200L |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง