1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DT-119 ซีรี่ส์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ DT-119 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,972.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น
· ด้วยกราฟแท่งที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ ค่า ได้อย่างสังหรณ์ใจ
· พร้อม ขาตั้ง ที่สามารถใช้เอนได้
· ติดตั้ง LED ที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับตรวจสอบ ความนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
61-0481-53
61-0481-54
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,972.00

DIGITAL MULTIMETER 1 ชิ้น 19 วัน

฿ 11,388.00

DIGITAL MULTIMETER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA (R6P) × 2 (รวมอยู่ด้วย) รายละเอียด พร้อม DT-113-1 / เคส หิ้ว (DT-510Z) ขนาดภายนอก 70(W)×32.5(H)×157.5mm
อายุการใช้งาน แบตเตอรี่ ประมาณ 400 ชั่วโมง ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ 16 นาที อัตราการสุ่มตัวอย่าง ค่า ตัวเลข 3 ครั้ง/วินาที กราฟแท่ง 30 ครั้ง/วินาที
จอแสดงผลสูงสุด 6,000 นับ น้ำหนัก 235g