(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เสาตรวจจับ สายดิน จับนีโอ【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 564.98 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
P-11H
P-11KH
P-11N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาของผนังที่ตรวจจับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย x ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา วัสดุ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 747.31

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 ชิ้น - 14 วัน 35 0.6 × 160 โดยไม่ต้องจับ ตะปู 4975846533011 412-1643 เข็ม padding เฟลท์ ตัวเครื่อง:ABS, เข็ม:เหล็ก - 40

฿ 564.98

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน - - เข็ม 4975846532991 412-1651 บรรจุ 10 เข็ม เหล็ก P-11H,P-11N 16

฿ 767.10

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 ชิ้น - 14 วัน 35 0.6 × 160 ด้วยการจับ ตะปู 4975846533004 412-1660 เข็ม padding เฟลท์ ตัวเครื่อง:ABS, เข็ม:เหล็ก - 40

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวมโคลงเพื่อป้องกันไม่ให้ เข็ม งอเมื่อใส่
·รวม แหวน แรม ,หน่วยความจำ ที่ช่วยในการตรวจจับความลึก
·ใช้การ เคลือบฟลูออรีน ที่ช่วยให้ใส่และถอด เข็ม ได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตรวจจับ สายดิน ผนังด้านใน
· สกรู Heaton

รหัสรุ่น
P-11H
P-11KH
P-11N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความหนาของผนังที่ตรวจจับได้
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย x ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด JAN Code รหัสของทรัสโก้ คลองเลื่อย เนื้อหา วัสดุ รุ่น รองรับการใช้งาน มวล
(ก.)

฿ 747.31

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 ชิ้น - 14 วัน 35 0.6 × 160 โดยไม่ต้องจับ ตะปู 4975846533011 412-1643 เข็ม padding เฟลท์ ตัวเครื่อง:ABS, เข็ม:เหล็ก - 40

฿ 564.98

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน - - เข็ม 4975846532991 412-1651 บรรจุ 10 เข็ม เหล็ก P-11H,P-11N 16

฿ 767.10

BACK WALL MATERIAL DETECTORS 1 ชิ้น - 14 วัน 35 0.6 × 160 ด้วยการจับ ตะปู 4975846533004 412-1660 เข็ม padding เฟลท์ ตัวเครื่อง:ABS, เข็ม:เหล็ก - 40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1