(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· จอแสดงผล ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในชีวิตประจำวัน อาทิ เชื้อโรค อาหารเป็นพิษ ฝุ่นรา ปรสิต เป็นต้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการอุณหภูมิ / ความชื้นของบ้านห้องเรียนและสำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
70503 |
70508 |
70516 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,052.00 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | F-4L 15 ซม. สีน้ำเงิน | ø156×30 | 155 | ||
฿ 567.03 | SWS MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | F-4M 10 ซม. สีน้ำเงิน | ø106×30 | 70 | ||
฿ 516.37 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | F-4S 6.5 ซม. สีน้ำเงิน | ø71×21 | 30 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ไฮโกรมิเตอร์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) | -20 to 40 | ช่วงความชื้นที่วัดได้(% RH) | 10–90 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ (อุณหภูมิ)(°C) | -20 to 40 ±2 | ความแม่นยำ (ความชื้น) | 35-75% ±5% นอกเหนือจากนั้น ±10% | 1 สเกลวัด: อุณหภูมิ(°C) | 2 |
1 สเกลวัด: ความชื้น(%) | 5 | วัสดุ | ส่วนประกอบหลัก: โพลีสไตรีนเรซิ่น, ABS เรซิ่น, ฝาปิดแผ่นสเกล: โพลีสไตรีนเรซิน, แผ่นสเกล: เหล็ก, เข็ม: อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | หัวฝาครอบช่องเสียบตะขอเกี่ยว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง