(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ม้วนผมสีขาวสะดวก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 605.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
77446
77456
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความยาวของ เกลียว
(ม.)
มวล
(ก.)
วัสดุ สเปค

฿ 758.33

SWS1 HANDY INK LINE 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 15 (ไขลานอัตโนมัติ 8) 90 ตัวเครื่อง หลัก:เรซิ่น ABS, เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สเตนเลส, สปริง:สเตนเลส , ขาพิน พุก:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , ยาง , ขาพิน ยึด ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , เส้น:ไนล่อน II ไขลานอัตโนมัติ

฿ 605.00

SWS1 HANDY INK LINE 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 30 65 ตัวเครื่อง หลัก:เรซิน ABS, เรซินโพลีอะซิทัล, สแตนเลส, หมุดยึด:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , ยาง , ขาพิน ยึด ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , เส้น:ไนล่อน II ไขลานด้วยมือ

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องมือ วัด
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร)
    ø 0.6
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    110 × 69 × 31

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
■ม้วน เกลียว สีขาวที่มีประโยชน์
· เกลียว มี ฟังก์ชั่น ล็อค สะดวกสำหรับเมื่อ เกลียว แตก
· เข็ม หลักสามารถเก็บไว้ใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ โดยใช้ขนาดกระเป๋าที่ปิดนิรภัยเพื่อความสะดวกในการพกพา
■ม้วน เกลียว สีขาวที่มีประโยชน์ II
·ขนาดฝ่ามือที่บางและ น้ำหนักเบา
·สามารถถอดประกอบได้โดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ดังนั้นจึงสามารถเปลี่ยนเข็มหรือ เกลียว ได้อย่างง่ายดาย
·สามารถดันฝาครอบ เข็ม ลงได้อย่างราบรื่นด้วยมือเดียวในขณะใช้งาน
· ตัวเครื่อง มีความมั่นคงเมื่อใส่เนื่องจากช่องว่างระหว่างเข็มกว้าง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปรับระดับทับหลังให้กำหนดความยาวของส่วนต่อขื่อและคาน พื้น ปรับระดับ

รหัสรุ่น
77446
77456
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความยาวของ เกลียว
(ม.)
มวล
(ก.)
วัสดุ สเปค

฿ 758.33

SWS1 HANDY INK LINE 1 ชิ้น 1 วัน สีแดง 15 (ไขลานอัตโนมัติ 8) 90 ตัวเครื่อง หลัก:เรซิ่น ABS, เรซิ่น โพลิอะซีทัล (Polyacetal) สเตนเลส, สปริง:สเตนเลส , ขาพิน พุก:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , ยาง , ขาพิน ยึด ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , เส้น:ไนล่อน II ไขลานอัตโนมัติ

฿ 605.00

SWS1 HANDY INK LINE 1 ชิ้น 12 วัน สีเขียว 30 65 ตัวเครื่อง หลัก:เรซิน ABS, เรซินโพลีอะซิทัล, สแตนเลส, หมุดยึด:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , ยาง , ขาพิน ยึด ตัวเครื่อง:เรซิ่น ABS , เหล็กกล้า สปริง , เส้น:ไนล่อน II ไขลานด้วยมือ

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1