(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด ที่อ่านง่าย
· ตัวเครื่อง มี น้ำหนักเบา และทำจาก วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้สารอันตราย)
รหัสสินค้า |
---|
61-0065-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (Brix%) | ช่วงการวัดค่า (%) | น้ำหนัก | รายละเอียด | หมายเลขรหัส | [อุปกรณ์เสริม] | ความยาวรวม | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) | พร้อมระบบแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,103.00 | HAND-HELD REFRACTOMETER | 1 ชิ้น | 20 วัน | BRix0.0 ถึง 32.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 105 ก | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0180-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 170 มม | บริกซ์0.2% | ±0.2 | - |
กำลังโหลด …
ขนาดภายนอก | ประมาณ ⌀29 (ตัวจับชิ้นงาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-0065-12 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือ SK ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
61-0065-13 |
61-0065-14 |
61-0065-15 |
61-0065-16 |
61-0065-17 |
61-0065-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (Brix%) | ช่วงการวัดค่า (%) | น้ำหนัก | รายละเอียด | หมายเลขรหัส | [อุปกรณ์เสริม] | ความยาวรวม | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) | พร้อมระบบแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,842.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | BRix28.0 ถึง 62.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 105 ก | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0181-00 | หยด, ไขควง, ผ้า, น้ำเกลืออิ่มตัว, เคส เก็บหลัก | ประมาณ 160 มม | บริกซ์0.2% | ±0.2 | - | ||
฿ 6,955.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix0.0 ถึง 18.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 120 กรัม | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0182-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 195 มม | บริกซ์0.1% | ±0.2 | - | ||
฿ 7,363.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix0.0 ถึง 10.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 125 ก | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0184-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 195 มม | - | ±0.2 | - | ||
฿ 4,910.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix58.0 ถึง 92.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 100 g | - | 0186-00 | หยด, ไขควง, ผ้า, ควบคุม น้ำมัน/ ตัวเครื่อง เก็บตัว เคส | ประมาณ 150 มม | บริกซ์0.2% | ±0.2 | - | ||
฿ 4,910.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix45.0 ถึง 82.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 100 g | - | 0187-00 | หยด, ไขควง, ผ้า, น้ำมัน ควบคุม, เคส เก็บหลัก | ประมาณ 145 มม | บริกซ์0.5% | ±0.5 | 10 ถึง 30°C | ||
฿ 5,728.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix0 ถึง 50% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 100 g | - | 0189-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 155 มม | บริกซ์0.5% | ±1.0 | 10 ถึง 30° ซ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง