(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด ที่อ่านง่าย
· ตัวเครื่อง มี น้ำหนักเบา และทำจาก วัสดุ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ไม่ใช้สารอันตราย)
รหัสสินค้า |
---|
61-0065-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (Brix%) | ช่วงการวัดค่า (%) | น้ำหนัก | รายละเอียด | หมายเลขรหัส | [อุปกรณ์เสริม] | ความยาวรวม | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) | พร้อมระบบแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,137.00 | HANDHELD REFRACTOMETER SK-200R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ความเข้มข้นของเกลือ 0.0% ถึง 28.0% | ประมาณ 105 ก | - | 0190-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 170 มม | ความเข้มข้นของเกลือ 0.2% | ±0.2 | 10 ถึง 30° ซ) |
กำลังโหลด …
ขนาดภายนอก | ประมาณ ⌀29 (ตัวจับชิ้นงาน) |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61-0065-19 ในชุด เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือถือ SK ซีรี่ส์
รหัสสินค้า |
---|
61-0065-14 |
61-0065-15 |
61-0065-16 |
61-0065-17 |
61-0065-20 |
61-0065-21 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัดค่า (Brix%) | ช่วงการวัดค่า (%) | น้ำหนัก | รายละเอียด | หมายเลขรหัส | [อุปกรณ์เสริม] | ความยาวรวม | ความลาดเอียงขั้นต่ำ | ความแม่นยำ ในการวัด (%) (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) | พร้อมระบบแก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,955.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix0.0 ถึง 18.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 120 กรัม | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0182-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 195 มม | บริกซ์0.1% | ±0.2 | - | ||
฿ 7,363.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix0.0 ถึง 10.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 125 ก | พร้อม การชดเชยค่าอุณหภูมิ อัตโนมัติ (ช่วงอุณหภูมิ 10-30°C) | 0184-00 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 195 มม | - | ±0.2 | - | ||
฿ 4,910.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix58.0 ถึง 92.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 100 g | - | 0186-00 | หยด, ไขควง, ผ้า, ควบคุม น้ำมัน/ ตัวเครื่อง เก็บตัว เคส | ประมาณ 150 มม | บริกซ์0.2% | ±0.2 | - | ||
฿ 4,910.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | BRix45.0 ถึง 82.0% (ปริมาณน้ำตาล/ความเข้มข้น) | - | ประมาณ 100 g | - | 0187-00 | หยด, ไขควง, ผ้า, น้ำมัน ควบคุม, เคส เก็บหลัก | ประมาณ 145 มม | บริกซ์0.5% | ±0.5 | 10 ถึง 30°C | ||
฿ 6,137.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ความเข้มข้นของซุป/0.0% ถึง 32.0%, ระดับ Kansui Baume/0.0 ถึง 10.0% | ประมาณ 115 กรัม | ไม่มีฟังก์ ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ | 0190-02 | หยด ไขควง ผ้า น้ำกลั่น เคส เก็บหลัก | ประมาณ 185 มม | ความเข้มข้นของน้ำซุป/0.2% ระดับคันซุยโบเมะ/0.5% | - | - | ||
฿ 8,183.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ความเข้มข้นของน้ำผลไม้/0-56%, สารละลาย เกลือ/0-28% | ประมาณ 100 g | ไม่มีฟังก์ ฟังก์ชั่น แก้ไขอุณหภูมิอัตโนมัติ | - | ที่หยด, ไขควง 1 อัน, ผ้า 1 ชิ้น, น้ำกลั่น, เคส เก็บหลัก | ประมาณ 145 มม | ความเข้มข้นของน้ำผลไม้/1%, สารละลาย/1% | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง