1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด ไม่สัมผัส , จุด , TG series

THERMOMETER

เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด ไม่สัมผัส , จุด , TG series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พร้อมกับ เซนเซอร์ อินฟราเรด คุณสามารถวัดอุณหภูมิ พื้นผิว ในที่ที่เอื้อมไม่ถึงโดยไม่ต้อง หน้าสัมผัส
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้ง่ายด้วยสี TFT LCD และ ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน
· เลเซอร์พอยเตอร์ ระบุ ตำแหน่ง การวัดได้ง่าย
· คุณสามารถดูค่าการวัดอุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า และ ค่า การวัดอุณหภูมิ 2 ค่าก่อนหน้าได้พร้อมกัน
· มาพร้อม LED ทำงาน มองเห็นวัตถุได้ง่าย

รหัสสินค้า
3-7156-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,275.00

THERMOMETER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

Part number TG54 รายละเอียด อัตราส่วนระยะทางต่อ จุด (D.S): 24:1 ความแม่นยำ ±1°C หรือ 1% ของค่าที่อ่านได้
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท FLIR(R) ความละเอียด 0.1°C ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ IP56
เวลาทำงานต่อเนื่อง นานถึง 8 ชั่วโมง แสดงผล 1.45" TFT LCD (128 × 128 พิกเซล) emissivity แบบปรับได้ 4 ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าและตัวเลือกที่กำหนดเอง
ช่วงการวัดอุณหภูมิ ( °C) -30 ถึง +650 ความไวของสเปกตรัม 5 ถึง 14 ไมครอน ทิศทางการชี้ด้วยเลเซอร์ เลเซอร์พอยเตอร์ เดียวไปยังจุดศูนย์กลางของ จุด วัด Class 1
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน เซลล์แห้ง AAA × 3 ชิ้น (รวมอยู่ในการทดสอบ) ความเร็วในการตอบสนอง ≤ 150 มิลลิวินาที อุปกรณ์เสริม สายรัดข้อมือ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-7156-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ อินฟราเรด ไม่สัมผัส , จุด , TG series