1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเลือกสำหรับเครื่องบันทึกข้อมูล

ตัวเลือกสำหรับเครื่องบันทึกข้อมูล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,483.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวเลือกสำหรับ เครื่องบันทึกข้อมูล
[รหัสรุ่น/ Part number 3-6823-11]
สเปค: SD Card (รองรับการใช้งาน รูปแบบ MMC)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: SD Card 2 GB สำหรับ เครื่องบันทึกข้อมูล 12 CH (อุณหภูมิ/แรงดัน/ความชื้น)
ความจุ: 2 GB
[รหัสรุ่น/ Part number 3-6823-12]
สเปค: เซนเซอร์วัดความชื้น
ความแม่นยำในการวัด: ±3%RH (TYP) (ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 95%/ที่ 23°C)
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท: เซนเซอร์วัดความชื้น สำหรับ เครื่องบันทึกข้อมูล 12 CH
ขนาดภายนอก สูงสุด (มิลลิเมตร): ประมาณ 1 ม
ช่วงการวัดค่า: 1 ถึง 99% RH

รหัสสินค้า
3-6823-11
3-6823-12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค ความแม่นยำในการวัด รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท ความจุ ขนาดภายนอก สูงสุด (มม.) ช่วงการวัด

฿ 1,483.00

SD CARD 1 ชิ้น 19 วัน SD Card (รองรับการใช้งาน รูปแบบ MMC)-SD Card สำหรับ เครื่องบันทึกข้อมูล 12CH (อุณหภูมิ แรงดันไฟ ความชื้น) 2 GB2GB--

฿ 13,237.00

฿ 10,589.60

HUMIDITY SENSOR 1 ชิ้น 40 วัน เซนเซอร์วัดความชื้น±3%RH (TYP) (10 ถึง 95% RH ที่ 23°C)เซนเซอร์วัดความชื้น สำหรับเครื่อง เครื่องบันทึกข้อมูล 12CH-ประมาณ 1 ม1 ถึง 99% RH

กำลังโหลด …

  1. 1