1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวัดค่า DO แบบเรืองแสงเดี่ยว / หลายอิเล็กโทรดสำหรับอิเล็กโทรดหลาย (อุณหภูมิของน้ำและการนำไฟฟ้า (เกลือ))

FLUORESCENT DO MULTI ELECTRODE

เครื่องวัดค่า DO แบบเรืองแสงเดี่ยว / หลายอิเล็กโทรดสำหรับอิเล็กโทรดหลาย (อุณหภูมิของน้ำและการนำไฟฟ้า (เกลือ))
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,890.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:626902
· สเปค:อิเล็กโทรด multi (ความนำไฟฟ้า (เกลือ) อิเล็กโทรด)

รหัสสินค้า
3-5390-17 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 42,890.00

฿ 34,312.00

FLUORESCENT DO MULTI ELECTRODE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5390-17 ในชุด เครื่องวัดค่า DO แบบเรืองแสงเดี่ยว / หลายอิเล็กโทรดสำหรับอิเล็กโทรดหลาย (อุณหภูมิของน้ำและการนำไฟฟ้า (เกลือ))