(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

พรมกันไฟฟ้าสถิตEA997RD-11

พรมกันไฟฟ้าสถิตEA997RD-11

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997RD-11

รหัสรุ่น
EA997RD-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,328.89

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พื้นผิว -1.0xup ถึง 10 ^ 7Ω
· วัสดุ- ยางไนไตรล์ (NBR)
·ความหนา - 11 มม
นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการยืนทำงาน
·ขนาด - 465 × 600 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA997RD-11

รหัสรุ่น
EA997RD-11
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,328.89

ELECTROSTATIC APPLIANCE 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1