1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟ TY700 ซีรี่ส์

YMI TESTERS

ดิจิตอลมัลติ มิเตอร์วัดไฟ TY700 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,211.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รอยบาก 4.5 บาทมือถือประเภท DMM
·ฟังก์ชั่น แรม ,หน่วยความจำ 2 ประเภท
·รองรับการวัดตามเวลาจริงด้วย

รหัสสินค้า
TY720
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,211.00

YMI TESTERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง(V) 1000 กระแสไฟฟ้า(V) 1000
ไฟฟ้ากระแสตรง(ก) 10 กระแสไฟฟ้า(ก) 10 ความต้านทาน(Ω) 50M
วิธิการตรวจจับ สัญญาณ แก้ไขรูต - ค่าเฉลี่ยรูทจริง (RMS) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 90 ความลึก(มิลลิเมตร) 49
ความสูง(มิลลิเมตร) 192 ความแม่นยำ การวัด 0.020% จำนวนข้อมูลที่บันทึกไว้ 10000
จอแสดงผลสูงสุด(นับ) 50000 มวล(ก.) ประมาณ 560 พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AA x 4
คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น ถือครองสูงสุด