1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน เติมกลีเซอรีน Nagano ช่วง ความดัน (MPa): -0.10 ถึง 0.00 (เกจวัดสุญญากาศ)

NGO PRESSURE GAUGE

เกจวัดความดัน เติมกลีเซอรีน Nagano ช่วง ความดัน (MPa): -0.10 ถึง 0.00 (เกจวัดสุญญากาศ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,071.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีความทนทานต่อการกัดกร่อนและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยมเนื่องจากชิ้นส่วนที่เปียกชื้นของสเตนเลสสตีลและวัสดุตัวเรือน
· เป็น เกจวัดความดัน สำหรับการสั่นสะเทือน เฉพาะด้าน ซึ่งระงับการสั่นของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้โดยการจุ่ม กลไก ภายในลงในของเหลวที่เติมและป้องกันไม่ให้ กลไก เชื่อมโยงภายในสึกหรอ จึงอำนวยความสะดวกใน งานซ่อมบำรุง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ช่วง ความดัน (MPa): -0.10 ถึง 0.00 (เกจวัดสุญญากาศ)
· จบการศึกษาขั้นต่ำ (MPa): 0.002
· รูปทรง เคส : A
· ความแม่นยำ: ±1.5% FS
· ขนาด คอนเนคเตอร์ : G3/8B
· ขนาด (มม.): 100
· รหัสของทรัสโก้ รัสโก้ : 838-3550
· น้ำหนัก: 1,000 กรัม
[วัสดุ/ การขัดเงา]
· สายยาง Bourdon : สเตนเลส (SUS316)
· สตัด: สเตนเลส (SUS316)

รหัสสินค้า
GV42-133-0MP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,071.06

NGO PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 45 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GV42-133-0MP ในชุด เกจวัดความดัน เติมกลีเซอรีน Nagano ช่วง ความดัน (MPa): -0.10 ถึง 0.00 (เกจวัดสุญญากาศ)