1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดพร้อม สัญญาณเตือน NTS888

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดพร้อม สัญญาณเตือน NTS888
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,485.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : NTS888
·ช่วงการวัด (IN / OUT): -5 ถึง + 50 ℃ / -40 - 50 ℃
· ความละเอียด: 1 ℃
· ความแม่นยำ: 0 - 40 ℃ / ± 1 ℃อื่น ๆ / ± 2 ℃
·ความยาวสาย เซนเซอร์ : 3 ม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA dry cell x 1 (อุปกรณ์เสริม)
·น้ำหนัก: 82 กรัม (ไม่รวมเซลล์)
·ขนาด: 70 × 19 × 110 มม
·มี สัญญาณเตือน

รหัสสินค้า
6-7161-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,485.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-7161-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ สูงสุดและต่ำสุดพร้อม สัญญาณเตือน NTS888