(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:FGP-5
·ช่วงที่แสดงได้:± 5.000 กก. (± 50.00)
· ความละเอียด แสดงผล:0.001 กก. (0.01)
· * ตัวเลขภายใน () คือ ค่า แปลงเป็น N
·คะแนนความจุ (RC):± 50.00 N (± 5.000 กก.)
·หน่วย:N, kg (g) (มีให้ระบุกลับหัว)
·วิธีการวัด:การวัดทั่วไปบวกการวัดสูงสุดลบการวัดสูงสุด
·รอบการแสดงผล:1 ครั้ง / วินาที 2 ครั้ง / วินาที 3 ครั้ง / วินาที 5 ครั้ง / วินาที 10 ครั้ง / วินาที 20 ครั้ง / วินาที
·รอบการสุ่มตัวอย่าง:1,000 ครั้ง / วินาที
· ความแม่นยำ:± 0.2% RCและ± 1 / 2digits (ที่ 23 ℃)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:อะแดปเตอร์ AC (9 V DC / 200 mA) หรือแบตเตอรี่นิกเกิลไฮไดรด์ในตัว (ชาร์จใหม่ได้)
·มิติภายนอก:75 × 38 × 147 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 450 g
· อุปกรณ์เสริม:6 อแดปเตอร์/ตัวแปลง, ไม้แขวนเสื้อ, หม้อแปลงกระแสสลับ, เคส, สาย USB
· ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร:ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร (เวอร์ชั่นที่รองรับ USB) พร้อมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ฟรี
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 6-4050-04 ในชุด เกจวัดแรง ดิจิตอลFGP-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง