1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดแรง ดิจิตอล FGP series

เกจวัดแรง ดิจิตอล FGP series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 42,758.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถ ระบบสื่อสาร USB กับคอมพิวเตอร์ได้ 
· สามารถจัดเก็บรายการข้อมูลการวัดได้สูงสุด 1,000 รายการ 
· ค่า การวัดจะถูกเปรียบเทียบกับขีดจำกัดบนและล่าง คลองเลื่อย และผลการวิเคราะห์จะ เอาต์พุต ผ่าน I/O 
· ใช้ ถ่าน เครื่องสำรองไฟ

รหัสสินค้า
6-4050-01SALE
6-4050-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต หมายเลขชิ้นส่วน ขนาดภายนอก กำลังการผลิตจัดอันดับ (R.C.) ความละเอียดของการแสดงผล ช่วงที่สามารถแสดงผลได้

฿ 42,758.00

฿ 34,206.40

FORCE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน FGP-0.2FGP-0.275×38×141mm±2.000 N (±200.0 ก.)0.1 g (0.001)±200.0 g (±2.000)

฿ 42,758.00

฿ 34,206.40

FORCE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน FGP-2FGP-275×38×147mm±20.00 N (±2.000กก.)0.001 กก. (0.01)±2.000กก (±20.00)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย หม้อแปลงกระแสสลับ (9 V DC/200 mA) หรือแบตเตอรี่ NiMH แบบฝัง (ชาร์จได้) ความแม่นยำ ±0.2%RC และ ±1/2หลัก (ที่ 23 ° C) น้ำหนัก ประมาณ 450 ก.
หน่วย ยังไม่มีข้อความ กิโลกรัม (ก.) (สามารถแสดงกลับหัวได้) วงจรการสุ่มตัวอย่าง 1,000 ครั้ง/วินาที วงจรการแสดงผล 1 ครั้ง/วินาที, 2 ครั้ง/วินาที, 3 ครั้ง/วินาที, 5 ครั้ง/วินาที, 10 ครั้ง/วินาที, 20 ครั้ง/วินาที
วิธีการวัดค่า การวัดปกติ บวกการวัดพีค ลบการวัดพีค ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร สามารถดาวน์โหลด ซอฟท์แวร์ ระบบสื่อสาร เฉพาะด้าน (เวอร์ชัน รองรับการใช้งาน USB) ได้ฟรีจากเว็บไซต์ [อุปกรณ์เสริม] อะแดปเตอร์การวัด 6 ประเภท, ไม้แขวนเสื้อ, หม้อแปลงกระแสสลับ, เคส พกพา, สาย USB เฉพาะด้าน