(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมคัปเปิล K ชนิด SUS316 เหมาะสำหรับการตรวจวัดที่อุณหภูมิสูง
สายนำไฟฟ้า: 2 m
รายละเอียด: วัสดุ ที่มี คอนเนคเตอร์ ต่อโอเมก้า: เปลือก/ สเตนเลส (SUS316),สายนำไฟฟ้า ขดลวด/ ไวนิล
รหัสสินค้า |
---|
3-5393-01 |
3-5393-02 |
3-5394-01 |
3-5394-02 |
3-5395-01 |
3-5395-02 |
3-5396-01 |
3-5396-02 |
3-5397-01 |
3-5398-01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | Part number | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | เส้นผ่าศูนย์กลาง เปลือก × ความยาว (มม.) | ช่วงอุณหภูมิ ( °C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | K SHEATH THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | - | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATH THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-1.0-3000 | K-316-1.0-3000 | ø 1.0×3000mm | ø 1.0×3000 | 0 ถึง 650 | ||
฿ 4,380.27 | K SHEATH THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | K-316-1.6-1000 | K-316-1.6-1000 | ø 1.6×1000mm | ø 1.6×1000 | 0 ถึง 650 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATH THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-1.6-3000 | K-316-1.6-3000 | ø 1.6×3000mm | ø 1.6×3000 | 0 ถึง 650 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATHED THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-3.2-1000 | K-316-3.2-1000 | ø 3.2×1000mm | ø 3.2×1000 | 0 ถึง 750 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATH THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-3.2-3000 | K-316-3.2-3000 | ø 3.2×3000mm | ø 3.2×3000 | 0 ถึง 750 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATHED THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-4.8-1000 | K-316-4.8-1000 | ø 4.8×1000mm | ø 4.8×1000 | 0 ถึง 800 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATHED THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-4.8-3000 | K-316-4.8-3000 | ø 4.8×3000mm | ø 4.8×3000 | 0 ถึง 800 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATHED THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-6.4-1000 | K-316-6.4-1000 | ø 6.4×1000mm | ø 6.4×1000 | 0 ถึง 800 | ||
฿ 999,999,999.00 | K SHEATHED THERMOCOUPLE | 1 ชิ้น | ขอราคา | K-316-8.0-1000 | K-316-8.0-1000 | ø 8.0×1000mm | ø 8.0×1000 | 0 ถึง 900 |
กำลังโหลด …
รายละเอียด | พร้อม คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | ความยาว ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 2m | วัสดุ | เปลือก/ สเตนเลส (SUS316), ขดลวด สายนำไฟฟ้า / ไวนิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง