1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วัสดุ Testo616

MATERIAL MOISTURE METER

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วัสดุ Testo616
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,263.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : testo616
·ช่วงการวัด (มวล %): ไม้/ ถึง 50, วัสดุก่อสร้าง/ ถึง 20
·ลักษณะ วัสดุ 10 ชนิด (ไม้ 3 ชนิด วัสดุก่อสร้าง 7 ชนิด)
· ความแม่นยำ: +/- 1 หลัก
· ความละเอียด: 0.1 มวล %
·อุณหภูมิในการทำงาน: 5 ถึง + 40 ℃
· / ค่า
·แบตเตอรี่: แบตเตอรี่ บล็อค 9 V (รวมเซลล์ทดสอบ)
·อายุการแตกตัวเป็นไอออน: ประมาณ 60 ชั่วโมง
·ขนาดภายนอก: 70 × 58 × 234 มม
·น้ำหนัก: 260 กรัม

รหัสสินค้า
3-5014-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,263.00

฿ 17,810.40

MATERIAL MOISTURE METER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-5014-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วัสดุ Testo616