1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียด (รหัสสินค้า)

PRESSURE REGULATOR

ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,413.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น ตัวปรับแรงดันลม ความดัน สำหรับก๊าซ มาตรฐาน เชิงวิเคราะห์และอุปกรณ์เคมีกายภาพที่ได้รับการทำความสะอาดและประกอบแล้ว
· โครงสร้าง ข้อต่อลด ความดัน สองขั้นทำให้การจ่ายก๊าซมีความเสถียรโดยไม่มีความผันผวนของ ความดัน เต้ารับ แม้ว่า ความดัน ปฐมภูมิจะผันผวนมากก็ตาม

รหัสสินค้า
2-759-06
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต รายละเอียด หมายเลขชิ้นส่วน เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) การปรับ ความดัน อัตราการไหล สูงสุด วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ก๊าซ รองรับการใช้งาน โครงสร้างการบีบอัด ทางเข้า ทางออก มิเตอร์วัดการไหล

฿ 999,999,999.00

PRESSURE REGULATOR 1 ชิ้น ขอราคา GHSN1-H2SRS-HSGHSN1-H225/1.0 เมกะพาสคัล0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล30 ลิตร/นาทีทองเหลืองH2ประเภท 1 สเตจW22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้ายM12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6)3 ถึง 30 ลิตร/นาที

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความดัน เบื้องต้น 15.0 MPa หรือน้อยกว่า