(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็น ตัวปรับแรงดันลม ความดัน สำหรับก๊าซ มาตรฐาน เชิงวิเคราะห์และอุปกรณ์เคมีกายภาพที่ได้รับการทำความสะอาดและประกอบแล้ว
· โครงสร้าง ข้อต่อลด ความดัน สองขั้นทำให้การจ่ายก๊าซมีความเสถียรโดยไม่มีความผันผวนของ ความดัน เต้ารับ แม้ว่า ความดัน ปฐมภูมิจะผันผวนมากก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
2-759-03 |
2-759-04 |
2-759-05 |
2-759-06 |
2-759-07 |
2-759-08 |
2-759-09 |
2-759-10 |
3-1661-01 |
3-1661-03 |
3-1661-04 |
3-1661-05 |
3-1661-06 |
3-1661-07 |
3-1661-08 |
3-1661-09 |
3-1661-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | รายละเอียด | หมายเลขชิ้นส่วน | เกจวัดความดัน ด้านข้าง (ทางเข้า/ออก) | การปรับ ความดัน | อัตราการไหล สูงสุด | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ก๊าซ รองรับการใช้งาน | โครงสร้างการบีบอัด | ทางเข้า | ทางออก | มิเตอร์วัดการไหล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,413.08 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | GHSN3-เขา | SRS-HS | GHSN3-เขา | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 200 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | เขา | ประเภท 1 สเตจ | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | GHSN3-H2 | SRS-HS | GHSN3-H2 | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 200 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | H2 | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | GHSN1-เขา | SRS-HS | GHSN1-เขา | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 30 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | เขา | ประเภท 1 สเตจ | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 3 ถึง 30 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | GHSN1-H2 | SRS-HS | GHSN1-H2 | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 30 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | H2 | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 3 ถึง 30 ลิตร/นาที | ||
฿ 55,785.00 ฿ 44,628.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 33 วัน | GHSS-3 | SRS-HS | GHSS-3 | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 100 ลิตร/นาที | SUS316 | O2·N2·อา·อากาศ·H2·เขา | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | GHN1-O2 | - | GHN1-O2 | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | O2 | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที | ||
฿ 23,902.00 ฿ 19,121.60 | PRECISION PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | 17 วัน | GHN1-N2 | - | GHN1-N2 | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | N2 | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRECISION PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | GHN1-อาร์ | - | GHN1-อาร์ | 25/1.0 เมกะพาสคัล | 0.1 ถึง 0.6 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | อาร์ | ประเภท 1 สเตจ | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | Pressure regulator | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHN3-2 | SRS-HS | BHN3-2 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 100 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | O2·N2·อา·อากาศ | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHSN3-2-เขา | SRS-HS | BHSN3-2-เขา | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 200 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | เขา | แบบ 2 ชั้น | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHSN3-2-H2 | SRS-HS | BHSN3-2-H2 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 200 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | H2 | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHSN1-เขา | SRS-HS | BHSN1-เขา | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 30 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | เขา | แบบ 2 ชั้น | ฝาเกลียว ด้านซ้าย 0.825° -14 | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 3 ถึง 30 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHSN1-H2 | SRS-HS | BHSN1-H2 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 30 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | H2 | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านซ้าย | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 3 ถึง 30 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHSS-3 | SRS-HS | BHSS-3 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 100 ลิตร/นาที | SUS316 | O2·N2·อา·อากาศ·H2·เขา | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | วาล์ว RC1/4 | - | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHN1-O2 | - | BHN1-O2 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | O2 | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRECISION PRESSURE REGULATOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHN1-N2 | - | BHN1-N2 | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | N2 | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที | ||
฿ 999,999,999.00 | PRESSURE GAUGE | 1 ชิ้น | ขอราคา | BHN1-อาร์ | - | BHN1-อาร์ | 25/0.6 เมกะพาสคัล | 0.1-0.3 เมกะพาสคัล | 25 ลิตร/นาที | ทองเหลือง | อาร์ | แบบ 2 ชั้น | W22 14 ฝาเกลียว ด้านขวา | M12 × 1.0 (ข้อต่อสำหรับท่อ ⌀6) | 2 ถึง 25 ลิตร/นาที |
กำลังโหลด …
ความดัน เบื้องต้น | 15.0 MPa หรือน้อยกว่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง