1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล AD series

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์แบบดิจิตอล AD series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,918.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณยังสามารถวัดอุณหภูมิในสถานที่ห่างไกลได้โดยใช้ เซนเซอร์ ภายนอก
· สามารถจดจำค่าสูงสุดและต่ำสุดได้

รหัสสินค้า
2-7397-01
2-7397-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ขนาด น้ำหนัก ช่วงการวัด (อุณหภูมิ/ความชื้น) ความยาว สายต่อเซนเซอร์ ภายนอก

฿ 1,918.24

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน AD-5680100×25×120mm180g-10 ถึง +50°C (ภายใน)/ - 50 ถึง +70°C (ภายนอก)/20 ถึง 100%RH3m

฿ 2,326.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AD-5681112×37×90mm135g-10 ถึง +50°C /20 ถึง 100%RH (ข้างใน)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียด ใช้ได้ทั้งแบบ ติดผนัง และ ขาตั้ง แสดง วัตถุ อุณหภูมิ/ความชื้น/เวลา พาวเวอร์ซัพพลาย D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ)