1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องวิเคราะห์คลอรีนตกค้าง EW-520

AON MEASURING TOOL

เครื่องวิเคราะห์คลอรีนตกค้าง EW-520
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 27,330.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : EW-520
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด: CL / 0.00 - 2.00 มก. / ล
·วิธีการวัด: เซนเซอร์ CL / ชนิดกัลวานิก, เซนเซอร์ pH / ประเภท อิเล็กโทรด แก้ว
· อิเล็กโทรด เซนเซอร์ : เซนเซอร์ CL / ทองคำขาว, ซิลเวอร์คลอไรด์, เงิน, เซนเซอร์ pH / อิเล็กโทรด แก้ว
·ช่วงการวัดอุณหภูมิของน้ำ: เซนเซอร์ CL /5.0 - 60 ℃, เซนเซอร์ pH / 0 - 60 ℃
·เวลาในการวัด: ประมาณ 15 วินาที
·ช่วง pH: 5.8 - 8.0
·ช่วง ความนำไฟฟ้า : 50 - 1,000μs / cm
·ฟังก์ชั่น: ฟังก์ชั่นการสอบเทียบ (0.30 - 1.50 มก. / ลิตร), ปิดเครื่องอัตโนมัติ 10 นาที (หลังจากการทำงานของปุ่มสุดท้าย), ฟังก์ชั่นแสดงอุณหภูมิ, ฟังก์ชั่นหน่วยความจำ, ฟังก์ชั่นตรวจจับปริมาณเซลล์ที่เหลืออยู่, ฟังก์ชันแก้ไขค่า pH อัตโนมัติ (เมื่อวัด CL)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 6 V DC AAA อัลคาไลน์ (LR03) เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาด: ตัวเครื่อง/ 202 × 82 × 37 มม., เซนเซอร์/ φ12 x 160 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 250g (รวมเซลล์)
· อุปกรณ์เสริม: เซนเซอร์ CL (EW-521CS), คลองเลื่อย ทดสอบ DPD แบบง่าย (แผนภูมิสี, ภาชนะ, ตัวทำปฏิกริยา 2 แพ็ค x 5), สายรัด
· * เมื่อน้ำที่วัดแตกต่างกันจำเป็นต้องมีการสอบเทียบทุกครั้ง * ไม่สามารถวัดน้ำพุเย็นน้ำพุร้อนบ่อน้ำแร่น้ำดีน้ำอัลคาไลน์ไอออนได้ * อย่าแช่ เซนเซอร์ pH ในของเหลวที่อุณหภูมิน้ำ 60 ℃

รหัสสินค้า
2-7096-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 27,330.00

฿ 21,864.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-7096-01 ในชุด เครื่องวิเคราะห์คลอรีนตกค้าง EW-520