(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : M-290
· วัตถุ ที่จะวัด: อัตราความชื้น
·ช่วงการวัด (การสลับ): 8.8 - 54.8% (M1), 7.0 - 47.9% (M2), 0.9 - 22.1% (M3), 0.0% - 11.0% (M4), 0.7 - 8.6% (M5), 0.6 - 9.9% (M6), 0.1 - 16.5% (M7)
· ความละเอียด: 0.1%
· ความแม่นยำ การวัด: +/- 1%
·การสุ่มตัวอย่าง: 1 ครั้ง / วินาที
·ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์แหล่งจ่าย, แสงพื้นหลัง
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AAA เซลล์แห้ง x 2 (อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 50.9 × 24.7 × 132.9 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 120g
· อุปกรณ์เสริม: สายรัด เคส ป้องกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง