1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การ์ด ไฟบอกสถานะ ความชื้น

AON MEASURING TOOL

การ์ด ไฟบอกสถานะ ความชื้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,818.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:PHI15MAX / 50-90
·ความชื้นในการทำปฏิกิริยา:50, 60, 70, 80, 90% RH (5 คะแนน)
· ความแม่นยำ:± 5% RH (ที่ 25 ℃)
·ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน:อุณหภูมิห้อง
·โทนสีของปฏิกิริยา:สีฟ้ากระจายอยู่ทั่วบริเวณ
·ขนาด:105 x 75 มม
·ปริมาณ:1 กระป๋อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·กลับไม่ได้
· * วิธีการจัดเก็บ:เก็บในที่แห้งเย็นและมืด*วันหมดอายุ:ประมาณหกเดือน

รหัสสินค้า
2-2621-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,818.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-2621-01 ในชุด การ์ด ไฟบอกสถานะ ความชื้น