(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TI-56L
·การ การใช้งาน: สิ่งที่หนา
· วิธีการวัด: วิธีสะท้อนอัลตร้าโซนิค
·ความสามารถในการทำซ้ำ: +/- 0.1 มม
· ความแม่นยำ การวัด: 1.5 - 19.9 mm / + / - 0.1 mm, 20.0 - 250.0 mm / + / - 0.5% rdg (rdg เป็นตัวย่อสำหรับการอ่านตัวเลขและหมายถึง ค่า แสดง)
· เครื่องวัดความถี่ ใช้: 5 MHz
·ขนาด ท่อเหล็ก ขั้นต่ำ: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D./ ประมาณφ30มม. ขึ้นไป, ความหนาของผนัง / ประมาณ 1.5 มม. ขึ้นไป
· โพรบวัด: ความยาว สายไฟ 1 m พร้อมคอนเนคเตอร์ LEMO ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโพรบวัด φ13.0 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าสัมผัส φ11.5mm)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ AA x 1 (รวมเพื่อใช้ทดสอบ)
·ขนาด: 69 × 30 × 144 มม.
·น้ำหนัก (รวมเซลล์): ตัวเครื่อง/ ประมาณ 150 ก., โพรบวัด/ 50 ก
· อุปกรณ์เสริม: โพรบวัด, ข้อต่อ, แผ่นมาตรฐานความหนา 5 มม. สำหรับการสอบเทียบ (ติดกับตัวเครื่อง) กล่องพกพา
·ช่วงการวัด: 1.5 - 250.0 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง