1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล SK-1260 series

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล SK-1260 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,997.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ชนิด กันน้ำ และ ป้องกันหยดน้ำ: ชนิด กันน้ำ และ ป้องกันหยดน้ำ
· การใช้งาน / ฟังก์ชั่น: วัตถุประสงค์ทั่วไป
· อุณหภูมิที่วัดได้สูงสุด: 1250°C
· อุณหภูมิที่วัดได้ขั้นต่ำ: -99.9°C
· รวม ถ่าน: ใช่

รหัสสินค้า
2-1335-11
6-9653-31SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรายละเอียด รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล K หมายเลขรหัส ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ [อุปกรณ์เสริม] คุณสมบัติ พาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 9,997.46

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 45 วัน สำหรับ เทอร์โมคัปเปิล เคลือบพิเศษ โปรดดูที่ (1-9930-25/1-9930-26)ตัวเครื่องหลักเท่านั้น-8080-00โหมด จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง /150 ข้อมูล โหมด จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ /100 ข้อมูลเคส นุ่ม (พร้อม สายรัด)พาวเวอร์ซัพพลาย / ถ่าน แมงกานีส AAA 4 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ 6 V DC 150 mA ขึ้นไป (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)-

฿ 14,412.00

฿ 11,529.60

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน ตัวเครื่อง เครื่อง + เซนเซอร์ มาตรฐาน เทอร์โมคัปเปิล K (SK-S100K)พร้อม เซนเซอร์ช่วงการวัดค่า: -100 ถึง +300° ซ,ขนาด เปลือก: ⌀3.2 × 150 mm8080-05โหมด จัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง /180 ข้อมูล โหมด จัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ /120 ข้อมูลเคส แบบนิ่ม (พร้อม สายรัด ) เคส แบบนิ่ม เซนเซอร์ มาตรฐาน $K เทอร์โมคัปเปิล พร้อม สายรัด-พาวเวอร์ซัพพลาย / ถ่าน แมงกานีส AAA 4 ก้อน (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ 6 V DC 150 mA ขึ้นไป (หม้อแปลงกระแสสลับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต SK-1260 ขนาด 66×25×175mm น้ำหนัก ประมาณ 200 กรัม (รวมแบตเตอรี่)
ป้องกันฝุ่นละออง/ กันน้ำ IPX4(JIS C 0920) ช่วงการวัดค่า เทอร์มิสเตอร์/ - 30.0 ถึง +199.9°C, เทอร์โมคัปเปิล K / - 99.9 ถึง 1250.0°C