(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการวัด: Lo / 30 - 80 dB, Mid / 50 - 100 dB, Hi / 80 - 130 dB, Auto / 30 - 130 dB
· ความแม่นยำ การวัด: ± 1.4 dB (1 kHz ที่ 23 ± 5 ℃)
·ช่วง เครื่องวัดความถี่ : 31.5 Hz - 8 kHz
· ฟังก์ชั่น: MAX ( ค่า ขนาดใหญ่) / นาที ( ค่า เล็ก ๆ ) แสดง, เก็บข้อมูล, ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA เซลล์แห้ง x 6 ชิ้น (รวมการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ: VSM-932EK (อุปกรณ์เสริมหมายเลข ผลิตภัณฑ์ : 1-5678-31)
·ขนาด (มม.): 68 × 45 × 245
·น้ำหนัก (g): 445
·หมายเลข รุ่น : SL-1373SD
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-051-01 ในชุด เครื่องบันทึกข้อมูล มิเตอร์วัดระดับเสียง SL-1373SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง