(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
1-9499-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 70,310.00 ฿ 52,732.50 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : JKO-O2LJD3
·หลักการตรวจจับ: ประเภทแบตเตอรี่กัลวานิก
· สัญญาณเตือน: ขั้น ที่สอง (มีการเปลี่ยนแปลงโดยพลการ), เสียงกริ่งอิเล็กทรอนิกส์ไม่สม่ำเสมอ (80 dB), LED สีแดงกะพริบ x 2
· เอาต์พุต สัญญาณเตือน : รีเลย์ ไม่มีหน้า หน้าสัมผัส แรงดันไฟฟ้า 1c, กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด / 50 mA, 30 V DC
· เอาต์พุต อนาล็อก : 4 - 20 mA (FS)
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลน์แห้งเซลล์ x 4 (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 82 × 38 × 145 มม
·น้ำหนัก: ตัวเครื่อง/ 190 กรัม, เซนเซอร์ / 140 กรัม
·มี เหล็กยึด ติดผนัง
·ช่วงการวัด: 0 - 25.00%
· ความละเอียด: 0.1%
รหัสรุ่น |
---|
1-9499-11 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 70,310.00 ฿ 52,732.50 |
DETECTOR TUBES | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง