(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี นี้สามารถใช้กับ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล ชนิดได้ ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย ซีรีส์ IK)
เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบสองจุดสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงถึง +1600°C
รหัสสินค้า |
---|
1-8931-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | Part number | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | รายละเอียด | ความแม่นยำ | ฟังก์ชั่น | การทำสำเนาได้ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ไฟแบ็คไลท์ | emissivity | การค้างค่า | เลเซอร์มาร์กเกอร์ | ช่วงการวัดค่า (°C) | ความละเอียด (°C) | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,197.00 | RADIATION THERMOMETER IR-211 | 1 ชิ้น | 40 วัน | - | IR-211 | IR-211 | 36×88.5×134 | ประมาณ 145 | ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง (D: S): 12:1 | ±4°C (-50 ถึง 0°C), ±2%rdg หรือ ±2°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (0 ถึง +500°C) | - | -50 ถึง 0°C/ภายใน ±2°C, 0 ถึง 500°C/ภายใน ±1°C | ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | ○ | ยึดอยู่กับที่ เป็น 0.95 | ○ | ○ | -50 ถึง +500 | 0.1 | แบตเตอรี่แห้ง 006P (9 V) × 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม สำหรับการทดสอบ) |
กำลังโหลด …
เวลาตอบสนอง | 1 วินาที |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-8931-14 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี IR series
รหัสสินค้า |
---|
1-8931-11 |
1-8931-13 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | Part number | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | รายละเอียด | ความแม่นยำ | ฟังก์ชั่น | การทำสำเนาได้ | ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | ไฟแบ็คไลท์ | emissivity | การค้างค่า | เลเซอร์มาร์กเกอร์ | ช่วงการวัดค่า (°C) | ความละเอียด (°C) | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,583.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง: D: S = 75:1 | IR-309 | IR-309 | 47×196×200 | ประมาณ 392 | การวัด เทอร์โมคัปเปิล K (เซนเซอร์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย , โพรบวัด เซนเซอร์ IK ซีรี่ส์ ), ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ, การวัด เทอร์โมคัปเปิล , รวม เคส แข็ง | ±2%rdg หรือ ±3°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | การแสดง ค่า สูงสุด, การแสดง ค่า ต่ำสุด, การแสดง ค่า เฉลี่ย, การค้าง, เลเซอร์มาร์กเกอร์ (2 จุด), แสงพื้นหลัง | ±0.6°C หรือ ±1.2%rdg แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า | - | - | 0.10 ถึง 1.00 (0.01 ขั้น) | - | - | -60 ถึง +1600 | -19.9 ถึง +199.9/0.1, อื่นๆ/1 | D แบตเตอรี่แห้ง × 2 (รวมอยู่ในการทดสอบ) | ||
฿ 3,444.00 | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | IR-210 | IR-210 | 36×88.5×134 | ประมาณ 145 | ค่าสัมประสิทธิ์ระยะทาง (D: S): 12:1 | ±4°C (-50 ถึง 0°C), ±2%rdg หรือ ±2°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า (0 ถึง +330°C) | - | -50 ถึง 0°C /±2°C, 0 ถึง 330°C /±1°C | ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ | ○ | ยึดอยู่กับที่ เป็น 0.95 | ○ | ○ | —50 ถึง +330 | 0.1 | แบตเตอรี่แห้ง 006P (9 V) × 1 ชิ้น (อุปกรณ์เสริม สำหรับการทดสอบ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง