1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัด (รหัสสินค้า)

AON MEASURING TOOL

เกจวัดความดัน ขนาดกะทัดรัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิด: ประเภทประเภทแนวตั้ง
ช่วง ความดัน (MPa): 0 ถึง 0.1
สเกลวัดขั้นต่ำ (MPa): 0.005
ความแม่นยำ: ±3.0%FS
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก: ⌀40 mm
ประเภทการแสดงผล: อนาล็อก

รหัสสินค้า
1-7513-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความลาดเอียงขั้นต่ำ
(Mpa)
หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ความแม่นยำ ชนิด รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท วัสดุ หมายเลขชิ้นส่วน ขนาด คอนเนคเตอร์ ขนาด ตัวเครื่อง หลัก ช่วง ความดัน (MPa)

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา 0.01-±1.6%FSแบบ D/ ประเภทฝังø 50 G1/4B0.4เฟรม/ ชุบผิวโครเมี่ยม SPCD ชิ้น ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ/ ทองเหลือง0.4G1/4Bø 50mm0 ถึง 0.4

กำลังโหลด …

  1. 1