1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล TNA-110

AON MEASURING TOOL

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล TNA-110
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,120.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : TNA-110
·ช่วงการวัด: -99.9 ถึง + 1200 ℃
· ความละเอียด: 0.1 / 1 ℃ (สลับอัตโนมัติ)
· ความเผื่อ แสดงผล: -99.9 ถึง + 199.9 ℃ / ± 0.5% rdg ± 1 หลัก (ต่ำสุด), +200 ถึง + 1200 ℃ / ± 0.3% rdg ± 1 หลัก (ต่ำสุด)
· ปัจจัย ชดเชยการ หน้าสัมผัส ศูนย์: ± 0.5 ℃ (ที่ 23 ± 10 ℃)
·การสลับ ความละเอียด : 0.1 ℃ / 1 ℃ ความละเอียด การสลับอัตโนมัติ
·ความเร็วในการสุ่มตัวอย่าง: 3 ครั้ง / 1 วินาที
· พาวเวอร์ซัพพลาย: 006P (9 V) เซลล์แห้ง x 1 (รวมอยู่ด้วย)
·ขนาด: 42 × 187 × 24 มม
·น้ำหนัก: 128 กรัม
· * 0.1 ℃ (-99.9 ถึง + 99.9 ℃), 1 ℃ (+200 ถึง + 1200 ℃)
· *โพรบวัดเซนเซอร์ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ

รหัสสินค้า
1-6880-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,120.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-6880-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล TNA-110