1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียด ซีรีส์ GF (รหัสสินค้า)

AON MEASURING TOOL

ตัวปรับแรงดันลม ความดัน งานละเอียด ซีรีส์ GF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,957.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น ชนิดประกอบ สะอาดที่พัฒนาขึ้นสำหรับก๊าซ มาตรฐาน และก๊าซพิเศษในเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ

รหัสสินค้า
2-5170-11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ชนิด น้ำหนัก ข้อต่อฟิตติ้ง ความดันในการใช้งาน ก๊าซที่สอดคล้องกัน เกจวัดความดัน ด้านข้าง หมายเลขชิ้นส่วน

฿ 999,999,999.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น ขอราคา GF2-2506-RS2-VARสองขั้นตอนพร้อม วาล์ว ทางออกแบบ เต้ารับ กระบอกสูบ1.9 กก.ฝาเกลียว ด้านขวา เต้าเสียบ /W22, ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก เต้ารับ /1/4SUS หรือ Rc1/4 (เกลียวใน PT1/4)เต้าเสียบ/14.8 MPa (สูงสุด), เต้ารับ/0.4 MPa (MAX)อาร์เกจวัดความดัน ด้านอินพุต /25 MPa, เกจวัดความดัน ด้าน เอาต์พุต /0.6 MPaGF2-2506-RS2-V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง/ ทองเหลือง, บ่า วาล์ว / ฟลูออโรเรซิ่น (R) หรือไดฟลอน (R), ไดอะแฟรม/ ยางไนไตรล์/ ฟลูออโรเรซิ่น (R) รายละเอียด จีเอฟซีรีส์ อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที