(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:3E-50
· ความแม่นยำ เปลี่ยนสี:+/- 2 ℃
·ขนาด:ฐานรอง/แผ่นรอง/ 15 x 30 มม. องค์ประกอบ เทอร์โมโครมิก / φ5มม
·ปริมาณ:1 กล่อง (20 ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
·การรวมอุณหภูมิ:50 - 60 - 70 ℃
·ใบ การใช้งาน:อุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องทำความร้อน ชิ้นส่วน แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็กขนาด สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ
·กลับไม่ได้
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-633-01 ในชุด ป้ายเทอร์โม 3E 3E-50 20 ชิ้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง