1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์ โม ไฮโกรมิเตอร์ งานละเอียด 7542

AON MEASURING TOOL

เทอร์ โม ไฮโกรมิเตอร์ งานละเอียด 7542
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,910.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:หมายเลข 7542
· ความแม่นยำ:อุณหภูมิ / + / - 1 ℃ (0 - 40 ℃), +/- 2 ℃ (อื่น ๆ ), ความชื้น / + / - 4% RH (40% - 80% RH ที่ 20 +/- 5 ℃), +/- 7% RH (อื่น ๆ )
·จอแสดงผล:อุณหภูมิ / ดิจิตอลความชื้น / อนาล็อก
·ขนาด:φ135 x 33 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 350 g
· วัสดุ หน้าแปลน:เรซิ่น ABS
·แบบแขวนผนัง
· อุปกรณ์เสริม:หน้าแปลน ยึด (พร้อม สกรู 3 ตัว) แบตเตอรี่ แมงกานีส R6P AA x 2
·ช่วงการวัด (อุณหภูมิ / ความชื้น):0 - 50 ℃ / 20 - 100% RH
· สเกลวัด ขั้นต่ำ (อุณหภูมิ / ความชื้น):0.1 ℃ / 2% RH
· * สามารถออกใบรับรองการสอบเทียบได้

รหัสสินค้า
1-623-01
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,910.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-623-01 ในชุด เทอร์ โม ไฮโกรมิเตอร์ งานละเอียด 7542