1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°C): -50 ถึง 1300

เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°C): -50 ถึง 1300
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,955.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล เพื่อแก้ไขข้อมูลการวัด
· ติดตั้ง ฟังก์ชั่น แสดง แรม ,หน่วยความจำ ค่า สูงสุดที่จะจัดเก็บอุณหภูมิสูงสุดโดยอัตโนมัติในระหว่างการวัดและสามารถเรียกคืนได้หลังการวัด
· จอแสดงผลมี ฟังก์ชั่น แสงพื้นหลัง ทำให้ปลอดภัยในการวัดในที่มืด

รหัสสินค้า
1-5812-01
1-5812-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต จำนวนอินพุต Part number ฟังก์ชั่น

฿ 5,955.16

MEASURING TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 ช1-5812-011TM-300-

฿ 6,849.51

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน 2 ch1-5812-022TM-301จอแสดงผลการสลับ 2 จุด/การแสดงความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง 2 จุด (ฟังก์ชั่น การทำงาน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เทอร์โมมิเตอร์ ช่วงการวัดอุณหภูมิ(°ค) -50 ถึง 1300 แสดงอุณหภูมิต่ำสุด(°ค) -50
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 ถึง 50 ขนาด(มิลลิเมตร) 156×65.5×35 น้ำหนัก (กรัม) ประมาณ 177
ความละเอียด 0.1/1°C (ชนิดสลับได้) แสดงผล จอแสดงผล LCD 3.5 หลัก ประเภท เซนเซอร์ K เทอร์โมคัปเปิล
ความแม่นยำ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ -50 ถึง 1,000°C /± (0.3% ของค่าที่อ่านได้+1°C), อื่นๆ /± (0.5%rdg+1°C) ช่วงความชื้นที่ใช้งาน 0 ถึง 80%RH (0 ถึง 35°C) พาวเวอร์ซัพพลาย (จำเป็น) แบตเตอรี่ 006P (9 V) x 1 (รวมอยู่ในการทดสอบ)
ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา -20 ถึง + 60 °C อัตราการสุ่มตัวอย่าง 2.5 ครั้ง/วินาที