1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอินฟราเรดกระทรวงพาณิชย์-120H

MEASURING INSTRUMENT

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอินฟราเรดกระทรวงพาณิชย์-120H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 154,524.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:กระทรวงพาณิชย์-120H
·การชั่งน้ำหนัก:100 กรัม
·ขนาด แผ่นเพลท (มม.):φ130 x 15
·การแสดงขั้นต่ำ:อัตราความชื้น / 0.01% มวล/0.001 ก
· ความแม่นยำ การวัด:ค่า คำนวณได้ ( มวล ตัวอย่าง 5 ก. ขึ้นไป / 10 ก. ขึ้นไป) ± 0.02% / ± 0.01% ความสามารถในการทำซ้ำ ( มวล ตัวอย่าง 5 ก. ขึ้นไป / 10 ก. ขึ้นไป) ± 0.05% / ± 0.02%
·หน่วยการวัด:ความชื้น (ฐานเปียกฐานแห้ง) ปริมาณของแข็งมวล
·ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ:50 - 200 ℃ ( ขั้น 1 ℃)
·ขนาด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:220 × 415 × 190 มม
·น้ำหนัก:4.5 กก
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC 100 - 120/220 - 240 V (สวิตช์) 50/60 Hz
·ด้วยฟังก์ชันการแสดงช่วงความผันผวนฟังก์ชันการดูแลอัตโนมัติฟังก์ชันการแก้ไขอคติ
·■ อุปกรณ์เสริม:แผ่นเพลท ตัวอย่าง x 2 ผ้าใบแลพแผ่นชีต, ที่จับ แผ่นเพลท ตัวอย่าง, ช้อน, ไม้พาย, ฟิวส์ เบื้องต้น, แผ่น อะลูมิเนียม x 20, ฝากันฝุ่น, สายพาวเวอร์ (2 ม.)

รหัสสินค้า
1-4445-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 154,524.00

฿ 127,250.51

MEASURING INSTRUMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-4445-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอินฟราเรดกระทรวงพาณิชย์-120H