(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลาย เป็น แม่เหล็ก จึงสามารถติดเข้ากับ แผ่นเพลท เหล็กได้ง่าย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
1-3982-01 |
1-3982-02 |
1-3982-03 |
1-3982-04 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | Part number | ขนาดส่วน เซนเซอร์ | วัสดุ การเคลือบผิว สายนำไฟฟ้า | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,928.00 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | แก้ว หางปลาแฉก | IPSM-K-250 | ø 10×13mm | แก้ว | 0 ถึง 250°C | ||
฿ 11,913.00 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | แก้วคอนเนค คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | IPSM-K-250-C | ø 10×13mm | แก้ว | 0 ถึง 250°C | ||
฿ 29,787.00 ฿ 23,829.60 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | เซรามิก, หางปลาแฉก | IPSM-K-500 | 25×25×25mm | เซรามิก | 0 ถึง 500°C | ||
฿ 31,772.00 ฿ 25,417.60 | MEASURING INSTRUMENT | 1 ชิ้น | 19 วัน | เซรามิก, คอนเนคเตอร์ โอเมก้า | IPSM-K-500-C | 25×25×25mm | เซรามิก | 0 ถึง 500°C |
กำลังโหลด …
ความยาว สายนำไฟฟ้า | 2m | ส่วนประกอบ | K เทอร์โมคัปเปิล / JIS Class 2 | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท | K เทอร์โมคัปเปิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง