1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความดัน ดิจิตอล งานละเอียด สูง 006P (9 V) แบตเตอรี่แห้งรุ่น KDM30 ซีรีส์

เกจวัดความดัน ดิจิตอล งานละเอียด สูง 006P (9 V) แบตเตอรี่แห้งรุ่น KDM30 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,598.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· จอแสดง ยืดหยุ่น ที่สามารถหมุนได้ 330° ทั้งแบบหมุนและ ค่ามุมมองของการแสดงผล

รหัสสินค้า
1-3559-01SALE
1-3559-03SALE
2-9204-02SALE
2-9204-03SALE
2-9205-01SALE
2-9205-02SALE
2-9205-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต สี ช่วงการวัดค่า รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 15 วัน KDM30-500kPaG-B-BLสีน้ำเงิน0 ถึง 500.0 กิโลปาสคาล006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้งสีน้ำเงิน

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 40 วัน KDM30-10MPaG-B-BLสีน้ำเงิน0 ถึง 10.00 เมกะพาสคัล006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้งสีน้ำเงิน

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 40 วัน KDM30-1MPaG-B-YLสีเหลือง0 ถึง 1,000 MPaG006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้ง สีเหลือง

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 40 วัน KDM30-10MPaG-B-YLสีเหลือง0 ถึง 10.00 เมกะพาสคัล006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้ง สีเหลือง

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 40 วัน KDM30-500kPaG-B-REสีแดง0 ถึง 500.0 กิโลปาสคาล006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้ง สีแดง

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 19 วัน KDM30-1MPaG-B-REสีแดง0 ถึง 1,000 MPaG006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้ง สีแดง

฿ 16,598.00

฿ 13,278.40

PRESSURE GAUGE 1 ชิ้น 40 วัน KDM30-10MPaG-B-REสีแดง0 ถึง 10.00 เมกะพาสคัล006P (9 V) ชนิดแบตเตอรี่แห้ง สีแดง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ 006P (9 โวลต์) × 1 (รวมอยู่ด้วย) ความแม่นยำ ±0.25%FS±1องศา (รวมถึง ความเป็นเชิงเส้น ฮิสเทอรีซิส และความสามารถในการทำซ้ำ) น้ำหนัก ประมาณ 180 g (รวม ถ่าน)
วัสดุ ชิ้นส่วนที่สัมผัสน้ำ แก๊ส/ของเหลว / สเตนเลส (SUS316L), โอริง/NBR (ยางไนไตรล์), เคส/ เรซิ่น ABS ขนาด 80×48×128.5mm ฟังก์ชั่น เวลาในการสุ่มตัวอย่าง อัตราการแสดงผล/การเลือกการนับเฉลี่ยของอัตรา จุดสูงสุด/หุบเขา การแก้ไขจุด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องอัตโนมัติ
ของไหลที่วัด ก๊าซและของเหลว (ของไหล ที่ไม่กัดกร่อน SUS316L) ขนาด สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G1/4