1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HIOKI เครื่องบันทึกชีพจร, เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า, เครื่องบันทึก แคลมป์ยึด ป์, เครื่องบันทึกเครื่องมือวัด (มินิข้อมูล) ซีรี่ส์ LR

HIOKI เครื่องบันทึกชีพจร, เครื่องบันทึกแรงดันไฟฟ้า, เครื่องบันทึก แคลมป์ยึด ป์, เครื่องบันทึกเครื่องมือวัด (มินิข้อมูล) ซีรี่ส์ LR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,758.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อเปลี่ยนไปใช้ โหมด การบันทึก ค่า ทางสถิติ คุณสามารถบันทึกค่าทันที/สูงสุด/นาที/AVE ตามช่วงเวลา คลองเลื่อย (2 วินาทีถึง 60 นาที)
· แม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว การวัดจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา 30 วินาที คุณจึงสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะที่ยังคงทำการวัดได้
· ด้วยการใช้ตัวรวบรวมข้อมูล (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) จึงสามารถถ่ายโอนข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในขณะที่เครื่องยังคงติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งการวัด

รหัสสินค้า
1-3452-01
1-3452-02SALE
1-3452-03
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลข รุ่น ผู้ผลิต ช่วงการวัด ประสิทธิภาพการ ป้องกันหยดน้ำ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
(g)
มิติ (W × D × H)
(mm)
เป้าหมายการวัด (รองรับการใช้งาน มาตรฐาน) เป้าหมายการวัด (ตัวเลือกที่จำเป็น) อุปกรณ์เสริม

฿ 7,758.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน LR5042-5 ถึง +5 โวลต์IP5410579×28×57แรงดันไฟฟ้า-สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ คู่มือการใช้งาน คู่มือ ไกด์ ใช้งาน ขาตั้ง ทดสอบแบตเตอรี่

฿ 13,092.00

฿ 10,473.60

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน LR5051โดย เซนเซอร์ แคลมป์ยึด-16579×37×70-กระแสไฟฟ้าคู่มือการใช้งาน ไกด์ การใช้งาน ทดสอบแบตเตอรี่

฿ 7,758.00

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน LR5031-30 ถึง +30 มิลลิแอมป์IP5410579×28×57กระแสไฟฟ้า-สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ คู่มือการใช้งาน คู่มือ ไกด์ ใช้งาน ขาตั้ง ทดสอบแบตเตอรี่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่ AA x 1 ช่วงการบันทึก 1-30 วินาที 1-60 นาที (15 ขั้นตอน) ความจุบันทึก 60,000 ข้อมูล
จำนวนช่องสัญญาณเข้า(ช) 1 ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องบันทึกข้อมูล สื่อบันทึกสาร แรม ,หน่วยความจำ ภายในเท่านั้น
ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร อินฟราเรด