(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : CT-05SD
· ตัวเครื่อง
·ช่วงการวัด: K เทอร์โมคัปเปิล/-100.0 ถึง + 1300 ℃, Pt100Ω / -199.9 ถึง + 850.0 ℃
· ความละเอียด: K เทอร์โมคัปเปิล/0.1 (-100.0 - 999.9 ℃), 1 ℃ (1,000 - 1300 ℃), Pt100Ω / 0.1 ℃
· ความแม่นยำ: K เทอร์โมคัปเปิล (-50.0 ถึง + 999.9 ℃) / ± (0.4% + 0.5 ℃) อื่น ๆ / ± (0.4% + 1 ℃)
·ช่วงการวัด: 1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 วินาที (สามารถตั้งค่าได้)
· ฟังก์ชั่น: การคำนวณอุณหภูมิการเก็บข้อมูลการแสดงผล MAX / MIN ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·อินเทอร์เฟซ: RS232C, SD Card
· พาวเวอร์ซัพพลาย: AA อัลคาไลเซลล์แห้ง x 6 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ หม้อแปลงกระแสสลับ (VSM-932EK อุปกรณ์เสริม)
·ขนาด: 68 × 45 × 177 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 380g
· * SD Card ไม่รวมอยู่ในแพ็คเกจ
· * โปรดใช้ซีรี่ส์ IK สำหรับ เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล K
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2876-01 ในชุด เทอร์โมมิเตอร์ 4 ช่อง CT-05SD
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง