(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:TR220
· วัตถุ ที่จะวัด:Ra, rz, ry, rq, rt, rp, rmax, rv, R3z, rs, rsm, rsk, rmr, rpc, rk, rpk, rvk, mr1, mr2
·ช่วงการวัด:Ra, rq / 0.01 - 40.0μm, rz, ry, rt, rp, R3z / 0.02 - 160μm, S, sm / 2 - 4000μm, tp / 1 - 100% (% ry)
· แรม ,หน่วยความจำ:10 ข้อมูล
· อินเตอร์เฟซ:RS232 (ระบบ OS/ ระบบปฏิบัติการ/ windows (R) XP)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ ประจุไฟฟ้า 3.6 V (รวม อแดปเตอร์/ตัวแปลง ชาร์จ)
·ขนาด:141 × 56 × 48 มม
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-2693-03 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความหยาบ พื้นผิว แบบพกพาTR220
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง