1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจน (ห้องปฏิบัติการด้านหน้า) 65G0001G

AON MEASURING TOOL

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจน (ห้องปฏิบัติการด้านหน้า) 65G0001G
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 72,620.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:65 ก
·การชั่งน้ำหนัก:65 ก
·ช่วงการวัด (%):0.05 - 100
·การแสดงขั้นต่ำ:0.01%, 0.001 ก
·ช่วงอุณหภูมิการวัด:50-160 ℃ (ช่วงเวลา 1 ℃)
· อินเตอร์เฟซ:RS232C
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย:100 V AC 50/60 Hz
·ขนาด:ตัวเครื่อง/ 250 × 360 × 185 มม. แผ่นเพลท/ 90 มม
·น้ำหนัก:6 กก
·ห้องปฏิบัติการด้านหน้า

รหัสสินค้า
1-1563-01 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 72,620.00

฿ 63,542.50

AON MEASURING TOOL 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1563-01 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นฮาโลเจน (ห้องปฏิบัติการด้านหน้า) 65G0001G