1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ

DISSOLVED OXYGEN METER

มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 50,305.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : DO-30N
· สเปค: มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ
· วัตถุ ที่จะวัด: DO-30N / ออกซิเจนละลายน้ำออกซิเจนในอากาศอุณหภูมิของน้ำ ML-30N / ความเข้มข้นของตะกอน
·หลักการวัด: DO-30N / วิธี อิเล็กโทรด กัลวานิก, ML-30N / วิธีการวัดแสงที่ส่งผ่านพัลส์อินฟราเรดใกล้
·วิธีการวัด: การวัดการจุ่มหน่วย เซนเซอร์
·ช่วงการวัด: ออกซิเจนละลาย / 0 - 20 มก. / ลิตร, ออกซิเจนในอากาศ / 0.0 - 30.0%, อุณหภูมิของน้ำ / 0 - 50 ℃, ความเข้มข้นของตะกอน / 0 - 19900 มก. / ลิตร
·โครงสร้างป้องกัน: การควบคุมฝุ่นโครงสร้างกันน้ำ (เทียบเท่า IP63) (หน่วยเครื่องมือวัด)
· วัสดุ แยกของเหลว เรซิ่น ABS กระจก ตัน
· พาวเวอร์ซัพพลาย: N อัลคาไลน์เซลล์แห้ง x 4 เล่ม (รวมสำหรับการทดสอบ)
·ขนาดตัว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ : 48 × 32 × 301.5 มม
· อุปกรณ์เสริม: เคส เก็บของ

รหัสสินค้า
1-1544-12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 50,305.00

฿ 40,244.00

DISSOLVED OXYGEN METER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1544-12 ในชุด มิเตอร์วัดไฟ ออกซิเจนละลายน้ำ